Disjoncteur de protection d'appareils électronique - CB E1 24DC/10A NO P - 2800907

Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, 1 contact de fermeture, connecteur mâle pour élément de base.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Type compact avec gradation fine du courant nominal
  • Extensibilité modulaire grâce au concept de boîtier unique et enfichable
  • Concept élaboré de signalisation à distance permettant une surveillance indépendamment du lieu
  • Contact NO pour la signalisation à distance de l'état de fonctionnement
  • Limitation active du courant, y compris lors de l'activation des charges capacitives
  • Possibilité de pontage de l'alimentation/la signalisation à distance avec les accessoires CLIPLINE complete

Données commerciales

Code de commande 2800907
Unité de conditionnement 1 pcs
GTIN 4046356690775
Poids par pièce (hors emballage) 0,036 KGM
Numéro du tarif douanier 85362010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer