Disjoncteur de protection d'appareils électronique - CB E1 24DC/6A NO P - 2800905

Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, limitation de courant active, 1 contact de fermeture, connecteur mâle pour élément de base.

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Réglables individuellement grâce aux fiches de protection
  • Fiche de protection avec une intensité nominale fixe pour éviter les modifications involontaires
  • Limitation active du courant, pour une meilleure utilisation de l'alimentation raccordée en amont
  • Plus grande transparence de l'installation avec fonction intégrée de signalisation à distance
Logo

Données commerciales

Code de commande 2800905
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 382 (C-4-2019)
GTIN 4046356690751
Poids par pièce (hors emballage) 0,021 KGM
Numéro du tarif douanier 85362010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire