Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique - CB TM1 6A M1 P - 2800852

La figure montre la version CB TM1 0.5A M1 P

Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement M1 (moyenne), 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Type compact avec gradation fine du courant nominal
  • Extensibilité modulaire grâce au concept de boîtier unique et enfichable
  • Concept élaboré de signalisation à distance permettant une surveillance indépendamment du lieu
  • Protéger les systèmes d'alimentation électrique 240 / 277 V AC avec la caractéristique M1 (basée sur la caractéristique C)
  • Possibilité de pontage de l'alimentation/la signalisation à distance avec les accessoires CLIPLINE complete

Données commerciales

Code de commande 2800852
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 329 (C-4-2017)
GTIN 4046356690034
Poids par pièce (hors emballage) 0,044 KGM
Numéro du tarif douanier 85362010
Pays d'origine ID (Indonésie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire