Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique - CB TM1 8A SFB P - 2800842

Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Type compact avec gradation fine du courant nominal
  • Extensibilité modulaire grâce au concept de boîtier unique et enfichable
  • Concept élaboré de signalisation à distance permettant une surveillance indépendamment du lieu
  • Protection maximale contre la surintensité pour les longues lignes grâce à la courbe de déclenchement SFB
  • Possibilité de pontage de l'alimentation/la signalisation à distance avec les accessoires CLIPLINE complete
Logo

Données commerciales

Code de commande 2800842
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 391 (C-4-2019)
GTIN 4046356689939
Poids par pièce (hors emballage) 0,042 KGM
Numéro du tarif douanier 85362010
Pays d'origine ID (Indonésie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer