Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique - CB TM1 4A SFB P - 2800839

La figure montre la version CB TM1 0.5A SFB P

Support de protection d'appareil thermomagnétique, 1 pôle, ligne de caractéristique de déclenchement SFB, 1 contact inverseur, connecteur mâle pour élément de base.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Type compact avec gradation fine du courant nominal
  • Extensibilité modulaire grâce au concept de boîtier unique et enfichable
  • Concept élaboré de signalisation à distance permettant une surveillance indépendamment du lieu
  • Protection maximale contre la surintensité pour les longues lignes grâce à la courbe de déclenchement SFB
  • Possibilité de pontage de l'alimentation/la signalisation à distance avec les accessoires CLIPLINE complete

Données commerciales

Code de commande 2800839
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 269 (C-4-2017)
GTIN 4046356689908
Poids par pièce (hors emballage) 0,042 KGM
Numéro du tarif douanier 85362010
Pays d'origine ID (Indonésie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire