Connecteur de protection antisurtension - PT-IQ-4X1-48DC-P - 2800814

La figure montre la variante PT-IQ-2x2-24DC-P

Fiche de protection antisurtension avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour quatre fils de signaux à potentiel de référence commun. Tension nominale : 48 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2800814
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356743761
Poids par pièce (hors emballage) 0,051 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010