Dispositif de protection antisurtension - PT-IQ-2X2+F-5DC-UT - 2800809

Protection contre les surtensions, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour deux circuits de signaux bifilaires sans potentiel de terre. Mise à la terre indirecte via éclateur à gaz.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2800809
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 97 (C-4-2017)
GTIN 4046356665261
Poids par pièce (hors emballage) 0,151 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010