Connecteur de protection antisurtension - PT-IQ-2X2-5DC-P - 2800802

Fiche de protection antisurtension avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour deux circuits de signaux bifilaires indépendants du potentiel. Tension nominale : 5 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2800802
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 310 (NTK-2014)
GTIN 4046356706001
Poids par pièce (hors emballage) 0,081 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010