Dispositif de protection antisurtension - PT-IQ-1X2-12DC-UT - 2800793

Protection contre les surtensions, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour un circuit de signal bifilaire sans potentiel de terre.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Système de protection antisurtension
  • Surveillance d'état à plusieurs niveaux
  • Message global via module d'alimentation et de signalisation à distance
  • Alimentation du système via bus sur profilé
  • Jusqu'à 28 modules de protection par module d'alimentation
  • Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
  • Connecteur détrompable
  • Le connecteur peut être mis hors impédance à des fins de maintenance
  • L'élément de base reste fixe dans l'installation.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2800793
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 96 (C-4-2017)
GTIN 4046356645102
Poids par pièce (hors emballage) 0,105 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010