Dispositif de protection antisurtension - PT-IQ-3-HF-12DC-UT - 2800786

Protection antisurtension, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour trois fils de signaux à potentiel de référence commun. Pour applications HF et interfaces de télécommunication sans tension d'alimentation (jusqu'à 90 MBit/s).

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2800786
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 153 (C-4-2017)
GTIN 4046356645225
Poids par pièce (hors emballage) 0,051 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010