Dispositif de protection antisurtension - PT-IQ-1X2-TELE-UT - 2800769

Parafoudre, constitué d'un connecteur et d'un élément de base, avec indicateur d'état à plusieurs niveaux intégré au module, pour la protection d'une paire de fils pour interfaces de télécommunication analogiques et numériques (VDSL jusqu'à 50 MBit/s, sur de courtes distances (< 300 m) jusqu'à 100 Mbit/s).

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2800769
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 163 (C-4-2017)
GTIN 4046356645072
Poids par pièce (hors emballage) 0,078 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010