Dispositif de protection antisurtension - D-LAN-CAT.5-HC - 2800763

Protection antisurtension selon classe D (CAT.5), pour Token Ring, ISDN, DS1, Ethernet et Power over Ethernet (PoE) "Mode A" et "Mode B". Adaptateur RJ45 avec câble de terre distinct et pied encliquetable pour profilés NS 35.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Taux de transmission sécurisé jusqu'à 1 GBit/s
  • Adaptateur de protection pour huit voies de signaux via connecteur RJ45
  • Convient pour la catégorie cinq réseaux de données

Données commerciales

Code de commande 2800763
Unité de conditionnement 1 pcs
GTIN 4046356730280
Poids par pièce (hors emballage) 0,025 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine CN (Chine)