Connecteur de protection antisurtension type 2 - VAL-US 277 ST - 2800741

Fiche de protection antisurtension de type 2, avec varistance haute performance pour élément de base VAL-MS, surveillance thermique, message d'erreur optique. Type : 277 VAC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2800741
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 46 (C-6-2015)
GTIN 4046356644372
Poids par pièce (hors emballage) 0,044 KGM
Numéro du tarif douanier 85363090