Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1-FM - 2800674

Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux monophasés avec N et PE distincts (système à 3 fils : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Arrêt sécurisé du connecteur mâle en cas d'orages violents et de fortes vibrations grâce au dispositif de verrouillage novateur
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches
  • Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
  • Enfichable
  • Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle
Logo

Données commerciales

Code de commande 2800674
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 37 (C-4-2017)
GTIN 4046356624336
Poids par pièce (hors emballage) 0,326 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030