Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0 - 2800673

L'illustration montre la variante 335 V

Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux triphasés avec N et PE communs (système à 4 fils : L1, L2, L3, PEN).

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Arrêt sécurisé du connecteur mâle en cas d'orages violents et de fortes vibrations grâce au dispositif de verrouillage novateur
  • Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle
  • Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
  • Enfichable
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches
Logo

Données commerciales

Code de commande 2800673
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 37 (C-6-2015)
GTIN 4046356624329
Poids par pièce (hors emballage) 0,455 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030