Dispositif de protection antisurtension type 3 - PT 2-PE/S-24AC/FM - 2800457

La figure montre la version PT 2-PE/S-230AC/FM

Parafoudre enfichable de type 3 (protection d'appareil) pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Remplacement du connecteur sans outil
  • Avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Signalisation optique de la déconnexion par LED
  • Se compose d'une fiche et d'une embase
  • Module pour profilé
  • Pour alimentations en courant à une ou plusieurs phases
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2800457
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 56 (C-6-2013)
GTIN 4046356547840
Poids par pièce (hors emballage) 0,079 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer