Bloc de jonction à couteau de sectionnement - UKK 5-MTK-P/P-DIO/OL-U - 2800334

L'illustration représente le bloc de jonction sans diode

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec vis à alvéole pour la réception des points test, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, longueur: 80 mm, largeur: 6 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2800334
Unité de conditionnement 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356072076
Poids par pièce (hors emballage) 0,025 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine TR (Turquie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire