Parafoudre de type 1 - FLT 100 N/PE-1.5 - 2800303

Parafoudre avec éclateur N-PE encapsulé, monocanal. Largeur du boîtier : 35 mm (2 UT)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Avec électronique d'amorçage
  • Montage en parallèle direct possible avec parafoudres de type 2
  • Encapsulé et à amorçage électronique
Logo

Données commerciales

Code de commande 2800303
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 31 (C-6-2013)
GTIN 4046356535236
Poids par pièce (hors emballage) 0,379 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010