Connecteur de protection antisurtension, type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST - 2800190

Connecteur de rechange L-N pour parafoudres et parasurtenseurs VAL-MS-T1/T2 335/12.5.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Arrêt sécurisé du connecteur mâle en cas d'orages violents et de fortes vibrations grâce au dispositif de verrouillage novateur
  • Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle
  • Enfichable
  • Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches

Données commerciales

Code de commande 2800190
Unité de conditionnement 10 pcs
Page catalogue Page 36 (C-4-2017)
GTIN 4046356518611
Poids par pièce (hors emballage) 0,107 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030