Parafoudre de type 1 - FLT 25-400 - 2800106

Parafoudre de type 1 / classe I  avec éclateur Arc-Chopping, unipolaire. Largeur du boîtier : 17,5 mm (1 UL)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pouvoir de décharge élevé
  • 1 canal

Données commerciales

Code de commande 2800106
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 22 (TT-2011)
GTIN 4046356479929
Poids par pièce (hors emballage) 0,180 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010