Parasurtenseur de type 2 - VAL-MS 230/2+0 - 2800103

Parafoudre antisurtension à 2 pôles montable sur profilé en circuit 2+0, surveillance thermique/dynamique, signalisation optique de défaut,
tension de référence du parafoudre : 275 V AC.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Avec ou sans contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
  • Dispositif de déconnexion sur chaque connecteur mâle
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches
  • Parafoudre de type 2 à plusieurs canaux
  • Module de protection antisurtension enfichable en continu de type 2
Logo

Données commerciales

Code de commande 2800103
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 41 (C-6-2015)
GTIN 4046356498845
Poids par pièce (hors emballage) 0,250 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030