Connecteur de protection antisurtension - PT 4-24AC-ST - 2800078

L'figure montre la version PT 4-5 DC-ST

Fiche de protection PT avec circuit de protection pour un circuit de signal à 4 fils sans potentiel de terre. Tension nominale : 24 V AC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
  • L'embase reste fixe dans l'installation.
  • Protection de circuits de signal à enfichabilité universelle
  • Le connecteur peut être mis hors impédance à des fins de contrôle et de maintenance.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2800078
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 116 (C-4-2017)
GTIN 4046356462211
Poids par pièce (hors emballage) 0,037 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010