Dispositif de protection antisurtension - DT-UFB-IB-RBI - 2800055

Adaptateur avec protection antisurtension pour entrée de bus interstation à 5 conducteurs. Raccordement : connecteur mâle D-SUB 9 - connecteur femelle. Possibilité d'encliquetage sur profilé. Avec 1 m de câble à raccordement D-SUB 9.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement D-SUB 9
  • Modèle d'adaptateur
  • Montage sur profilé possible en retirant le capot de protection
  • Câble D-SUB ajouté
  • Pour modules de bus distants (Remote bus IN - RBI)
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2800055
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 159 (C-4-2017)
GTIN 4046356462716
Poids par pièce (hors emballage) 0,436 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer