Dispositif de protection antisurtension - S-PT-2XEX-48DC-1/2 - 2800039

Parafoudre basse tension pour deux circuits de signaux indépendants du potentiel de terre dans le module à visser avec indice de protection IP67 pour têtes de capteur, raccordement ½" 14 NPT. Testé selon les classes de protection en zones Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Pour système de bus de terrain en conception FISCO.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Parafoudre dans un tube hexagonal avec différents filetages extérieurs
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2800039
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 131 (C-4-2017)
GTIN 4046356410991
Poids par pièce (hors emballage) 0,208 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010