Dispositif de protection antisurtension - S-PT-2XEX-48DC - 2800038

Protection antisurtension pour deux circuits de signaux indépendants du potentiel de terre dans le module à visser avec indice de protection IP 67 pour têtes de capteur, raccordement M20 x 1,5. Testée selon les modes de protection en zones Ex Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Parafoudre dans un tube hexagonal avec différents filetages extérieurs
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2800038
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 131 (C-4-2017)
GTIN 4046356410977
Poids par pièce (hors emballage) 0,212 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010