Dispositif de protection antisurtension - S-PT-EX-24DC-1/2 - 2800035

Parafoudre basse tension, pour un circuit de signaux indépendant du potentiel de terre dans le module à visser, avec indice de protection IP67 pour têtes de capteur, raccordement ½" 14 NPT. Testé selon les classes de protection en atmosphère explosive Ex d/Ex tD/Ex ia II C/Ex iaD. Adapté à l'utilisation sur le système de bus de terrain, suivant le concept FISCO, compatible HART.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Parafoudre dans un tube hexagonal avec différents filetages extérieurs
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2800035
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 154 (C-4-2019)
GTIN 4046356411011
Poids par pièce (hors emballage) 0,198 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer