Bloc de jonction à couteau de sectionnement - UKK 5-MTK-P/P-LA 24RD/O-U - 2800020

L'figure montre la version UKK 5-MTK-P/P en gris

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec vis à alvéole pour la réception des points test, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, longueur: 80 mm, largeur: 6,1 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Type compact avec largeur de seulement 6,2 mm
  • Boîtiers fermés des bloc de jonction à deux niveaux
  • Utilisation confortable du couteau de sectionnement

Données commerciales

Code de commande 2800020
Unité de conditionnement 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 478 (C-1-2017)
GTIN 4017918074197
Poids par pièce (hors emballage) 0,025 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine TR (Turquie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire