Blocs de jonction simple - UKK 5-MTKD-P/P - 2800017

Blocs de jonction simple, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 26 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, longueur: 80 mm, largeur: 6,1 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Boîtiers fermés des bloc de jonction à deux niveaux
  • Type compact avec largeur de seulement 6,2 mm

Données commerciales

Code de commande 2800017
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 514 (C-1-2019)
GTIN 4017918074180
Poids par pièce (hors emballage) 0,024 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine TR (Turquie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer