Câble fibre optique - PSM-LWL-GDO-50/125 - 2799432

Câble en fibre de verre, duplex 50/125 µm, vendu au mètre, sans connecteurs, pour pose extérieure

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Câble rond et robuste pour l'extérieur
  • Étanchéité longitudinale
  • Barrière pare-vapeur intégrée et tresse de verre résistante aux rongeurs
  • Gaine extérieure très robuste en polyéthylène
  • Éléments individuels 2,9 mm en matériau FRNC ultrasouple.
  • Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV

Données commerciales

Code de commande 2799432
Unité de conditionnement 1 M
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 374 (C-8-2015)
GTIN 4017918138820
Poids par pièce (hors emballage) 0,108 KGM
Numéro du tarif douanier 85447000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer