Câble fibre optique - PSM-LWL-GDM-RUGGED-50/125 - 2799322

La figure montre la version PSM-LWL-PCF-200/230

Câble en fibre optique, duplex, 50 µm/125 µm, vendu au mètre sans connecteur, pour le câblage dans des installations et machines fixes

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Câble d'installation robuste pour le câblage dans des installations et machines fixes
  • Pour l'intérieur
  • Gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR)
  • Éléments de décharge de traction en aramide ultrarésistants
  • Éléments individuels 2,9 mm en matériau FRNC ultrasouple.
  • Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV

Données commerciales

Code de commande 2799322
Unité de conditionnement 1 M
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 372 (C-8-2015)
GTIN 4017918074029
Poids par pièce (hors emballage) 0,052 KGM
Numéro du tarif douanier 85447000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer