Connecteur de protection antisurtension type 2 - VAL-MS 230 ST - 2798844

Fiche de protection antisurtension de type 2, avec varistance haute performance pour embase VAL-MS, surveillance thermique, signalisation optique de défaut. Version : 230 V AC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2798844
Unité de conditionnement 10 pcs
Page catalogue Page 59 (C-4-2017)
GTIN 4017918073947
Poids par pièce (hors emballage) 0,042 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010