UFBK 2-PE- 24DC-BE - 2797748

Aucune photo disponible

Embase pour fiche de protection UFBK 2-PE- 24 DC, pied universel, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, largeur du boîtier : 18 mm, tension nominale : 24 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Embase, reçoit la fiche de protection UFBK 2-PE-24 DC-ST.

Données commerciales

Code de commande 2797748
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Poids par pièce (hors emballage) 0,074 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010