Dispositif de protection antisurtension - TT-SLKK5/110AC - 2794987

Bloc de jonction avec varistance servant de protection antisurtension entre les parties de serrage et le profilé, raccordement PE séparé, tension nominale : 110 V AC, montage sur NS 35/7,5, largeur : 6,2 mm, hauteur : 69 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2794987
Unité de conditionnement 50 pcs
Page catalogue Page 69 (TT-2005)
GTIN 4017918073053
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030