Dispositif de protection antisurtension - TT-SLKK5/ 48DC - 2794916

Bloc de jonction avec varistance servant de protection antisurtension entre les parties de serrage et le profilé, raccordement PE séparé, tension nominale : 48 V DC, montage sur NS 35/7,5, largeur : 6,2 mm, hauteur : 69 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Élément de protection entre le bloc de jonction de traversée et le pied de montage métallique
  • Blocs de jonction avec mode de raccordement à vis
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2794916
Unité de conditionnement 50 pcs
Page catalogue Page 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918072988
Poids par pièce (hors emballage) 0,021 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030