Dispositif de protection antisurtension - TT-UK5/110AC - 2794770

Bloc de jonction avec protection antisurtension fine entre le corps et le profilé, tension nominale : 110 V AC, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, pas : 6,2 mm, hauteur : 47 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2794770
Unité de conditionnement 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918072940
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire