Dispositif de protection antisurtension - TT-UK5/ 60DC - 2794712

Bloc de jonction avec protection antisurtension fine entre le corps et le profilé, tension nominale : 60 V DC, montage sur NS 32 ou NS 35/7,5, largeur : 6,2 mm, hauteur : 47 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2794712
Unité de conditionnement 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 87 (TT-2007)
GTIN 4017918072896
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer