Dispositif de protection antisurtension - TT-UK5/ 24DC - 2794699

Bloc de jonction avec protection antisurtension fine entre le corps et le profilé, tension nominale : 24 V DC, montage sur NS 32 ou NS 35/7,5, largeur : 6,2 mm, hauteur : 47 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisable dans les circuits de signaux de commandes électroniques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2794699
Unité de conditionnement 50 pcs
Page catalogue Page 98 (C-6-2013)
GTIN 4017918072872
Poids par pièce (hors emballage) 0,011 KGM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire