UFBK 2/2- 24DC-BE - 2792918

Aucune photo disponible

Embase avec pied universel, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, largeur du boîtier : 17,5 mm, tension nominale : 24 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Embase, reçoit la fiche de protection UFBK 2/2-24 DC-ST.

Données commerciales

Code de commande 2792918
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Poids par pièce (hors emballage) 0,074 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer