Boîtier électronique - UEGM 40/2 - 2792028

Boîtier pour l'électronique, entièrement équipé de 6 connexions à vis de chaque côté, pour deux C.I.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Fabrication en série rentable car l'élément de base et les circuits imprimés équipés sont soudés à la machine
  • Montage rationnel grâce aux moitiés de boîtier assemblées par tenons
  • Montage par encliquetage sur les profilés NS 35/7,5 ou NS 35/15 du marché
  • Circuits électroniques complexes intégrables, avec jusqu'à 24 raccordements sur deux niveaux

Données commerciales

Code de commande 2792028
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 725 (C-1-2013)
GTIN 4017918072537
Poids par pièce (hors emballage) 0,080 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010