Boîtier électronique - UEGM 22,5 - 2792002

Boîtier pour l'électronique, pour un C.I., entièrement équipé de 3 connexions à vis ou 6 à languettes pour clips de chaque côté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Fabrication en série rentable car l'élément de base et les circuits imprimés équipés sont soudés à la machine
  • Circuits électroniques complexes intégrables, avec jusqu'à 24 raccordements sur deux niveaux
  • Montage rationnel grâce aux moitiés de boîtier assemblées par tenons
  • Montage par encliquetage sur les profilés NS 35/7,5 ou NS 35/15 du marché

Données commerciales

Code de commande 2792002
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 724 (C-1-2013)
GTIN 4017918072513
Poids par pièce (hors emballage) 0,056 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010