Bloc de jonction à deux étages - UKK 5-PV - 2791388

Bloc de jonction à deux étages, avec connecteur de potentiel, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Grande surface utile pour le repérage

Données commerciales

Code de commande 2791388
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 435 (C-1-2017)
GTIN 4017918242787
Poids par pièce (hors emballage) 0,016 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire