Composant du bloc de jonction - UKK 5-LA230 - 2791359

L'figure montre la version UKK 5-LA 24 RD/U-O

Composant du bloc de jonction, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, longueur: 56 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, tension nominale: 500 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Disponible dans 3 niveaux de tension jusqu'à 250 V

Données commerciales

Code de commande 2791359
Unité de conditionnement 50 pcs
Page catalogue Page 493 (C-1-2017)
GTIN 4017918072476
Poids par pièce (hors emballage) 0,015 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire