Composant du bloc de jonction - UKK 5-2DIO/O-UR/UL-UR - 2791197

Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 4, section :0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2791197
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918274450
Poids par pièce (hors emballage) 0,016 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire