An error occured while your request was computed

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour les échantillons de laboratoire et les petites séries, il existe des C.I. universels P1-UEG.
  • Fabrication en série rentable car l'élément de base et les circuits imprimés équipés sont soudés à la machine
  • Jusqu'à 16 raccordements sur deux niveaux
  • Montage d'un ou de deux circuits imprimés dans le boîtier
  • Montage rationnel grâce aux moitiés de boîtier assemblées par tenons
  • Montage par encliquetage sur les profilés NS 35/7,5 ou NS 35/15 du marché

Données commerciales

Code de commande 2790884
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 723 (C-1-2013)
GTIN 4017918072377
Poids par pièce (hors emballage) 0,059 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer