Boîtier électronique - UEG 20 - 2790211

Boîtier pour l'électronique, pour un C.I., équipé de 4 connexions à vis ou languettes de chaque côté

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour les échantillons de laboratoire et les petites séries, il existe des C.I. universels P1-UEG.
  • Fabrication en série rentable car l'élément de base et les circuits imprimés équipés sont soudés à la machine
  • Montage par encliquetage sur les profilés NS 35/7,5 ou NS 35/15 du marché
  • Montage d'un ou de deux circuits imprimés dans le boîtier
  • Jusqu'à 16 raccordements sur deux niveaux
  • Montage rationnel grâce aux moitiés de boîtier assemblées par tenons
Logo

Données commerciales

Code de commande 2790211
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Page catalogue Page 722 (C-1-2013)
GTIN 4017918072292
Poids par pièce (hors emballage) 0,043 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010