Dispositif de protection antisurtension type 3 - MT-2PE/S-120AC-OLA - 2788948

Module pour profilés avec protection antisurtension pour les alimentations, montage sur NS 35/7,5. Tension nominale : 120 V AC, largeur du boîtier : 50 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2788948
Unité de conditionnement 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918071998
Poids par pièce (hors emballage) 0,107 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer