Dispositif de protection antisurtension type 3 - MT-2PE/S-230AC-OLA - 2788757

Module pour profilés avec protection antisurtension pour les alimentations, montage sur NS 35/7,5. Tension nominale : 230 V AC, largeur du boîtier : 50 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2788757
Unité de conditionnement 5 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918071837
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010