Élément de base de protection antisurtension - UAK 2-PE/S- 60AC-BE - 2788744

Embase pour fiches de protection antisurtension UAK pour alimentation monophasée, se monte sur profilé NS 32 et NS 35/7,5, largeur de boîtier : 17,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2788744
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918071820
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010