Dispositif de protection antisurtension - TT-UKK5-D/ 24DC - 2788090

Bloc de jonction à deux étages avec diode zéner servant de protection antisurtension entre les deux étages, tension nominale : 24 V DC, montage sur NS 32 ou NS 35/7,5, boîtier fermé, largeur : 6,2 mm, hauteur : 68 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2788090
Unité de conditionnement 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 109 (TT-2009)
GTIN 4017918071332
Poids par pièce (hors emballage) 0,025 KGM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer