Élément de base de protection antisurtension - UFBK 2-PE/L- 24DC-BE/SO14 - 2783118

Aucune photo disponible

Embase pour fiche de protection UFBK-2-PE/LS- 24 DC/SO 14, pied universel, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, largeur du boîtier : 17,5 mm, tension nominale : 24 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2783118
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918119058
Numéro du tarif douanier 85363010